进入商城

模块化普通按钮操作头部MP2-10G;10054975

产品型号: MP2-10G
订货号: 10054975
单包数量: 1
库存: 4   
最小起订量: 1
单品重量: 13(g)
参考尺寸: 29mm×29mm×33mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: 自锁平钮
前圈材料: 黑色塑料
颜色: 灰色
是否带灯: 不带灯
防护等级: 前部 IP66
机械寿命: 200万次
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥35.29
参考价: ¥35.29
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10054975
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服