进入商城

紧凑型指示灯CL-100G;62000121

产品型号: CL-100G
订货号: 62000121
单包数量: 10
库存: 7    广州: 7
最小起订量: 1
单品重量: 18(g)
参考尺寸: 30mm×30mm×55mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 绿色
额定控制供电电压 (Us): 240 V
额定频率 (f): 供电回路 50/60 Hz
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 1 A(24 / 127 V) 1.5 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 0.2 A(24 V) 0.3 A
适用: 灯泡 最大 3W
防护等级: 前部 IP69K / 端子 IP20
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥206.56
参考价: ¥206.56
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:紧凑型按钮指示灯
  • 商品编号:62000121
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服