进入商城

紧凑型急停按钮CE4K1-10R-20;10037238

产品型号: CE4K1-10R-20
订货号: 10037238
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 68(g)
参考尺寸: 40mm×40mm×103mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
辅助触点NO数量: 2
复位形式: 钥匙释放型
操作头直径: 40mm
颜色: 红色
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 1 A(24 / 127 V) 1.5 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 0.2 A(24 V) 0.3 A
额定绝缘电压Ui: 300 V
额定频率 (f): 供电回路 50/60 Hz
是否带灯: 不带灯
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
前圈材料: 塑料前圈
防护等级: 前部IP69K / 端子IP20
机械寿命: 50万次
会员价: ¥87.83
参考价: ¥87.83
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:紧凑型按钮指示灯
  • 商品编号:10037238
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服