进入商城

绝缘监视器耦合单元CM-IVN.P;10133837

产品型号: CM-IVN.P
订货号: 10133837
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 165(g)
参考尺寸: 45mm×104.8mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: 绝缘监视器耦合单元
功能: 附件-用于CM-IWN.1 690 V AC或1000 V DC以下电压扩展的耦合单元
接线方式: 插入式弹簧连接端子
会员价: ¥4839.72
参考价: ¥4839.72
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10133837
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服