进入商城

平板开关电源CP-PX 24/10.5;10181614

产品型号: CP-PX 24/10.5
订货号: 10181614
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 900(g)
参考尺寸: 50mm×115mm×215mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
相数: 1
额定输入电压 (UIN): 115 / 230 V AC
输入电压 (Uin): 90 ... 132 V AC / 180 ... 264 V AC
保持时间: (230 V AC)最小 20 ms
额定频率 (f): 50/60 Hz
额定频率极值: 47 ... 63 Hz
输出特性: U/I特性曲线
额定输出功率: 250 W
额定输出电压: 24 V DC
额定输出电流: -20 °C ... +50 °C 10.5 A
最大输出电流 (Iout): 10.5 A
最小安装距离: 25 mm
防护等级: 外壳 IP20
周围环境温度: 运行 -25 ... +60 °C / 储存 -40 ... +85 °C
会员价: ¥452.85
参考价: ¥452.85
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CP-PX系列平板开关电源
  • 商品编号:10181614
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服