进入商城

三相监视器CM-MPS.21S;10102320

产品型号: CM-MPS.21S
订货号: 10102320
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 146(g)
参考尺寸: 22.5mm×103.7mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: 三相监视器
功能: 相故障检测/相序监测/过欠压监测/相不平衡检测/中性线监测
触点数量: 2 c/o
额定控制供电电压 (Us): (L-N) 180 ... 280 V AC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 4 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 2 A
最小切换容量: 24 V/10 mA
额定绝缘电压 (Ui): 输入回路/输出回路600V,输出回路1/输出回路2 300V
额定频率 (f): 供电回路50/60 Hz
供电电压(V): (L-N) 180 ... 280 V AC
测量范围: (L-N) 180 ... 280 V AC
接线方式: 螺钉接线端子
响应延时: 200ms通电延时,0s或0.1...30s断电延时(开或关)
防护等级: 外壳IP50,端子IP20
电气寿命: 10万次(AC-12)
机械寿命: 3000万次
会员价: ¥2528.34
参考价: ¥2528.34
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10102320
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服