进入商城

隔离开关熔断器组OS125GD12P;10150109

产品型号: OS125GD12P
订货号: 10150109
单包数量: 1
库存: 8    广州: 8
最小起订量: 1
单品重量: 2.035(kg)
参考尺寸: 147mm×140mm×130mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压: 500 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电流 AC-21A (Ie): 125 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 125 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 125 A
手柄类型: 柜外安装手柄及轴
操作手柄位置: 12 (极间)
熔断器规格: 000,00
操作模式: 正面操作
安装方式: 基座安装
端子宽度: 20 mm
会员价: ¥2454.57
参考价: ¥2454.57
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OS系列隔离开关熔断器组
  • 商品编号:10150109
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服