进入商城

XLP熔断器式隔离开关XLP 1-EFM-6BC;10108179

产品型号: XLP 1-EFM-6BC
订货号: 10108179
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.97(kg)
参考尺寸: 185mmx270mmx125mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
线夹数量: 6
线夹类型: 桥式
带熔断器监测:
额定工作电压(V): 500 V AC / 690 V AC
发热电流Ith: 250 A
额定绝缘电压Ui: 1 kV
额定冲击耐受电压Uimp: 8 kV
熔断器规格: NH1
正面防护等级: IP30
会员价: ¥2383.45
参考价: ¥2383.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:XLP系列熔断器式隔离开关
  • 商品编号:10108179
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服