进入商城

工业控制箱SPM-43D150-66;10111928

产品型号: SPM-43D150-66
订货号: 10111928
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 400mm×300mm×150mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: RAL-7032(浅灰白)
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装
会员价: ¥892.70
参考价: ¥892.70
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SPM工业控制箱
  • 商品编号:10111928
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服