进入商城

OT系列隔离开关OT800ES04;10112011

产品型号: OT800ES04
订货号: 10112011
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 8.5(kg)
参考尺寸: 381mm×250mm×130mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电流 AC-21A (Ie): 800 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 800 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 800 A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄类型: 不带手柄和轴
操作模式: 侧面操作
安装类型: 底座安装
第四极位置: 右侧
第四极类型: 与主极同步动作
机械寿命: 10000
防护等级: 正面IP00
会员价: ¥12207.04
参考价: ¥12207.04
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10112011
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服