0

工业控制箱SPM-128D350;10103706

产品型号: SPM-128D350
订货号: 10103706
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 1200mm×800mm×350mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: RAL-7032(浅灰白)
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装
参考价: ¥5204.43
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往 注册登录
  • -+
  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SPM工业控制箱
  • 商品编号:10103706
工业控制箱SPM-128D350;10103706
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服