进入商城

M200单磁系列微断M201M-B3;10176265

产品型号: M201M-B3
订货号: 10176265
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 140(g)
参考尺寸: 17.5mmx88mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: B
额定工作电压: 230 V AC
额定工作电流: 3 A
额定分断能力(Icn): 10 kA
脱扣器类型: 单磁脱扣
额定绝缘电压 (Ui): 250 /500 V AC
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): 10 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): 7.5 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4KV(海平面6.2kV, 海拔2000m为5kV)
电气寿命: 2万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥354.81
参考价: ¥354.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:M200单磁系列
  • 商品编号:10176265
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服