进入商城

隔离开关熔断器组OS250D03;10100799

产品型号: OS250D03
订货号: 10100799
单包数量: 1
库存: 3   
最小起订量: 1
单品重量: 3.9(kg)
参考尺寸: 206mm×199mm×154mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压: 500 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电流 AC-21A (Ie): 250 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 250 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 250 A
手柄类型: 不带手柄及轴
操作手柄位置: 03 (左侧)
熔断器规格: 0,1
操作模式: 正面操作
安装方式: 基座安装
端子宽度: 25 mm
会员价: ¥3663.93
参考价: ¥3663.93
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OS系列隔离开关熔断器组
  • 商品编号:10100799
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服