进入商城

模块化选择操作头部M2SSK4-101;10069242

产品型号: M2SSK4-101
订货号: 10069242
单包数量: 1
库存: 68    广州: 68
最小起订量: 1
单品重量: 45(g)
参考尺寸: 30mm×30mm×63mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
手柄类型: 钥匙
位置: 两位置
前圈材质: 黑色塑料
操作头颜色: 黑色/钥匙
功能: 自锁
是否带灯: 不带灯
钥匙号: 71
防护等级: 前部 IP66
机械寿命: 50万次
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥84.73
参考价: ¥84.73
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10069242
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服