进入商城

微型断路器接口模块/辅助触头SN201-IH;10096777

产品型号: SN201-IH
订货号: 10096777
单包数量: 1
库存: 148   
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×69mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
额定电压: 230 V
触点数量CO: 1
安装位置: 右侧
会员价: ¥124.62
参考价: ¥124.62
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10096777
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服