进入商城

过载继电器独立安装支架DB96;10186308

产品型号: DB96
订货号: 10186308
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 190(g)
参考尺寸: 70mm×157mm×102mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 独立安装支架
适用产品系列: TF96EF96
额定工作电压: 1000 V AC
极数: 3
防护等级: IP20
会员价: ¥1151.36
参考价: ¥1151.36
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10186308
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服