进入商城

过载继电器独立安装支架DB65;10186307

产品型号: DB65
订货号: 10186307
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 132(g)
参考尺寸: 55mm×95mm×138mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 独立安装支架
适用产品系列: TF65
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流 AC-3 (Ie): 67 A
极数: 3
防护等级: IP20
会员价: ¥597.14
参考价: ¥597.14
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:10186307
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服