进入商城

AF接触器滞后辅助触点CC4-10;10185626

产品型号: CC4-10
订货号: 10185626
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 14(g)
参考尺寸: 9.9mm×43mm×39.5mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
附件功能: 滞后辅助触点
适用产品系列: AF09/AF12/AF16/AF26/AF30/AF38/AF40/AF52/AF65/AF80/AF96/NF
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
常开辅助触点数量: 1
额定电压: 24 ... 690V AC
常闭辅助触点数量: 0
会员价: ¥90.07
参考价: ¥90.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10185626
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服