进入商城

GAF系列直流应用接触器GAF460-10-11*48-130V AC/DC;10111561

产品型号: GAF460-10-11*48-130V AC/DC
订货号: 10111561
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 10.6(kg)
参考尺寸: 186mm×216mm×278mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
接触器主极极数: 1
常开主触点数量: 1
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
额定工作电压: 1000V
约定发热电流(自由空气) (Ith): 700A
额定工作电流 DC-1 (Ie): 700A
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 48 ... 130 V/60 Hz 48 ... 130 V/DC 48 ... 130 V
机械寿命: 500万
允许的最高工作海拔: 3000m
会员价: ¥17780.32
参考价: ¥17780.32
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GAF系列直流应用接触器
  • 商品编号:10111561
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服