进入商城

接触器辅助触点CEL19-10;10180895

产品型号: CEL19-10
订货号: 10180895
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 30(g)
参考尺寸: 67.2mm×79mm×14.9mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
适用于: AF116/AF140/AF146/AF190/AF205/AF265/AF305/AF370
附件功能: 辅助触点
辅助触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 1
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 16 A
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作电流AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
会员价: ¥260.96
参考价: ¥260.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10180895
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服