进入商城

EK系列四极交流接触器EK550-40-11*110V 50Hz/120V 60Hz;82206158

产品型号: EK550-40-11*110V 50Hz/120V 60Hz
订货号: 82206158
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 15.5(kg)
参考尺寸: 270mm×225.5mm×272mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
常开主触点数量: 4
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
控制电压: 50 Hz 110 V/60 Hz 120 V
额定工作电流AC-1(Ie): 800A
约定发热电流(自由空气) (Ith): 800A
额定电压(AC): 1000V
机械寿命: 500万
允许的最高工作海拔: 3000m
会员价: ¥19973.04
参考价: ¥19973.04
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:EK系列四极接触器
  • 商品编号:82206158
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服