进入商城

隔离开关熔断器组OS60GJ12;10117308

产品型号: OS60GJ12
订货号: 10117308
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.37(kg)
参考尺寸: 145mm×112mm×118mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压: 500 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电流 AC-21A (Ie): 60 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 60 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 60 A
手柄类型: 不带手柄及轴
操作手柄位置: 12 (极间)
熔断器规格: 60 A
操作模式: 正面操作
安装方式: 基座安装
会员价: ¥2373.96
参考价: ¥2373.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OS系列隔离开关熔断器组
  • 商品编号:10117308
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服