进入商城

OT系列隔离开关OTM2000E3M230C;10133779

产品型号: OTM2000E3M230C
订货号: 10133779
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 32.7(kg)
参考尺寸: 644.5mm×376.4mm×153mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 带直接安装手柄
操作模式: 正面操作
安装类型: 底座安装
机械寿命: 6000
防护等级: 正面IP00
会员价: ¥27483.91
参考价: ¥27483.91
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10133779
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服