进入商城

轩璞系列红外感应壁角灯CF457M-S;10256131

产品型号: CF457M-S
订货号: 10256131
单包数量: 1
库存: 32   
最小起订量: 1
单品重量: 133.5(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 冰砂银色
功能: 红外感应壁角灯
电流: 1A (36V DC)
材质: 金属
会员价: ¥382.01
参考价: ¥382.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:冰砂银色
  • 商品编号:10256131
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服