进入商城

轩璞系列一位电视插座CF301M-S;10256119

产品型号: CF301M-S
订货号: 10256119
单包数量: 1
库存: 42   
最小起订量: 1
单品重量: 104(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 冰砂银色
功能: 一位电视插座
电流: 10A (250V AC)
材质: 金属
会员价: ¥217.77
参考价: ¥217.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:冰砂银色
  • 商品编号:10256119
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服