进入商城

轩璞系列二位二三极带双开插座CF211M-S;10256117

产品型号: CF211M-S
订货号: 10256117
单包数量: 1
库存: 70   
最小起订量: 1
单品重量: 145.7(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 冰砂银色
功能: 二位二三极带双开插座
电流: 10A (250V AC)
材质: 金属
会员价: ¥293.03
参考价: ¥293.03
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:冰砂银色
  • 商品编号:10256117
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服