进入商城

轩璞系列一位单控开关CF127M-S;10256099

产品型号: CF127M-S
订货号: 10256099
单包数量: 1
库存: 73   
最小起订量: 1
单品重量: 134.3(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 冰砂银色
功能: 一位单控开关
电流: 10A (250V AC)
材质: 金属
会员价: ¥166.03
参考价: ¥166.03
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:冰砂银色
  • 商品编号:10256099
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服