进入商城

轩璞系列二位带USB二三极插座CF293G-89;10256052

产品型号: CF293G-89
订货号: 10256052
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 163.7(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 晶玉灰色
功能: 二位带USB二三极插座
电流: 10A (250V AC)
材质: 玻璃
会员价: ¥404.28
参考价: ¥404.28
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:晶玉灰色
  • 商品编号:10256052
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服