进入商城

轩璞系列二位中标二极插座CF212G-89;10256040

产品型号: CF212G-89
订货号: 10256040
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 133.4(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 晶玉灰色
功能: 二位中标二极插座
电流: 10A (250V AC)
材质: 玻璃
会员价: ¥145.36
参考价: ¥145.36
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:晶玉灰色
  • 商品编号:10256040
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服