进入商城

轩璞系列一位双极开关CF109G-89;10256034

产品型号: CF109G-89
订货号: 10256034
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 138(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 晶玉灰色
功能: 一位双极开关
电流: 20A (250V AC)
材质: 玻璃
会员价: ¥372.67
参考价: ¥372.67
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:晶玉灰色
  • 商品编号:10256034
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服