进入商城

轩璞系列四位双控开关CF108G;10256027

产品型号: CF108G
订货号: 10256027
单包数量: 1
库存: 28   
最小起订量: 1
单品重量: 159.6(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 晶玉白色
功能: 四位双控开关
电流: 16A (250V AC)
材质: 玻璃
会员价: ¥582.79
参考价: ¥582.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:晶玉白色
  • 商品编号:10256027
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服