进入商城

轩璞系列一位单控开关CF127G;10256013

产品型号: CF127G
订货号: 10256013
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 134.3(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 晶玉白色
功能: 一位单控开关
电流: 16A (250V AC)
材质: 玻璃
会员价: ¥166.03
参考价: ¥166.03
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:晶玉白色
  • 商品编号:10256013
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服