进入商城

三位弱电阻尼型地插外壳(黄铜)AF539D-H;10256164

产品型号: AF539D-H
订货号: 10256164
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 394(g)
参考尺寸: 118mm×120mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 黄铜色
功能: 三位弱电阻尼型地插外壳
电流: 10A (250V AC)
材质: 黄铜
会员价: ¥201.15
参考价: ¥201.15
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10256164
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服