进入商城

二位二三极阻尼型地插 10A(黄铜)AF525D;10256163

产品型号: AF525D
订货号: 10256163
单包数量: 12
库存: 0    上海: 5
最小起订量: 1
单品重量: 470(g)
参考尺寸: 118mm×120mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 黄铜色
功能: 二位二三极阻尼型地插
电流: 10A (250V AC)
材质: 黄铜
会员价: ¥2491.79
参考价: ¥2491.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10256163
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服