进入商城

轩璞系列一位单控开关16AXCF127-WG;10254945

产品型号: CF127-WG
订货号: 10254945
单包数量: 8
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 119.3(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 馥郁金色
功能: 一位单控开关16AX
电流: 16 A (250V AC)
会员价: ¥419.55
参考价: ¥419.55
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:馥郁金色
  • 商品编号:10254945
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服