进入商城

轩璞系列二位双控开关16AXCF126-WG;10254960

产品型号: CF126-WG
订货号: 10254960
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 127.8(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 馥郁金色
功能: 二位双控开关16AX
电流: 16 A (250V AC)
会员价: ¥100.84
参考价: ¥100.84
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:馥郁金色
  • 商品编号:10254960
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服