进入商城

轩璞系列二位单控开关16AXCF122-DG;10254949

产品型号: CF122-DG
订货号: 10254949
单包数量: 8
库存: 49   
最小起订量: 1
单品重量: 122.6(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 月岩灰色
功能: 二位单控开关16AX
电流: 16 A (250V AC)
会员价: ¥705.84
参考价: ¥705.84
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:月岩灰色
  • 商品编号:10254949
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服