进入商城

单模数剩余电流动作断路器GSN201 L C25 AC30;10134849

产品型号: GSN201 L C25 AC30
订货号: 10134849
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 125(g)
参考尺寸: 18mmx85mmx67
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 1+N
脱扣特性: C
额定工作电压: 230 / 240 V AC
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
额定绝缘电压 (Ui): 500 V
额定工作电流: 25 A
额定分断能力(Icn): (230 / 400 V AC) 4.5 kA
中性极位置: 右侧
脱扣器类型: 热磁脱扣
工作类型: 电子式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: AC
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP2X
环境温度: -25...55 °C
会员价: ¥197.89
参考价: ¥197.89
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GSN201系列
  • 商品编号:10134849
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服