进入商城

Formula ATM系列塑壳断路器M2B250 TMF150/1500 F F 3P;10241669

产品型号: M2B250 TMF150/1500 F F 3P
订货号: 10241669
单包数量: 1
库存: 13   
最小起订量: 1
单品重量: 1.1(kg)
参考尺寸: 105mm×60mm×150mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压(Ue): 550V AC
脱扣器类型: 热磁脱扣(热脱扣不可调,磁脱扣不可调)
壳架电流: 250A
额定工作电流(Ie): 150A
额定极限短路分断能力(Icu): 18kA
额定运行短路分断能力(Ics): 9kA
额定绝缘电压(Ui): 690V
额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
机械寿命: 10000
电气寿命: 4000
工作环境温度: 工作-25 ~+70 ℃/储存-40 ~+70 ℃
最高工作海拔(不降容): 2000m
会员价: ¥600.98
参考价: ¥600.98
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Formula ATM系列
  • 商品编号:10241669
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服