进入商城

Formula ATM系列塑壳断路器M1A125 TMF25/400 F F 4P;10241566

产品型号: M1A125 TMF25/400 F F 4P
订货号: 10241566
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 101.2mm×60mm×130mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压(Ue): 550V AC
脱扣器类型: 热磁脱扣(热脱扣不可调,磁脱扣不可调)
壳架电流: 125A
额定工作电流(Ie): 25A
额定极限短路分断能力(Icu): 10kA
额定运行短路分断能力(Ics): 5kA
额定绝缘电压(Ui): 690V
额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
机械寿命: 8500
电气寿命: 1500
工作环境温度: 工作-25 ~+70 ℃/储存-40 ~+70 ℃
最高工作海拔(不降容): 2000m
会员价: ¥504.06
参考价: ¥504.06
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Formula ATM系列
  • 商品编号:10241566
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服