进入商城

A2X.2系列接触器A2X06.2-30-11-22 48V50/60HZ;10242021

产品型号: A2X06.2-30-11-22 48V50/60HZ
订货号: 10242021
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 350(g)
参考尺寸: 45mm×73mm×87mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
控制电压: 48V50/60HZ
额定电流 AC-1(Ie): 20A
额定电流AC-3(Ie): 6A
额定电压(Ue): 690V
额定冲击耐压(Uimp): 6kV
机械寿命: 1000万
电气寿命: 100万
最高运行海拔(无降容): 3000m
环境温度: 运行-5℃ ~ +55℃/储存-35℃ ~ +70℃
会员价: ¥70.46
参考价: ¥70.46
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:A2X.2系列接触器
  • 商品编号:10242021
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服