进入商城

Formula DSP塑壳断路器P1B 160 TMD 20-450 4p P MP;10251441

产品型号: P1B 160 TMD 20-450 4p P MP
订货号: 10251441
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压(Ue): 500V AC
脱扣器类型: 热磁脱扣(热脱扣可调,磁脱扣不可调)
壳架电流: 160A
额定工作电流(Ie): 20A
额定极限短路分断能力(Icu): 18kA
额定运行短路分断能力(Ics): 18kA
额定绝缘电压(Ui): 750V
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV
安装方式: 插入式
机械寿命: 20000
电气寿命: 8000
工作环境温度: -25 ~+70 ℃
会员价: ¥1124.43
参考价: ¥1124.43
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Formula DSP系列
  • 商品编号:10251441
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服