进入商城

AF系列交流接触器AF16-22-00-12*48-130V AC/DC;10239827

产品型号: AF16-22-00-12*48-130V AC/DC
订货号: 10239827
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 270(g)
参考尺寸: 45mm×77mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
常开主触点数量: 2
常闭主触点数量: 2
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
允许的最高工作海拔: 3000m
控制电压: 48-130V AC/DC
额定工作电压: 690V
额定工作电流AC-3(Ie): 18A
额定工作电流AC-1(Ie): 30A
会员价: ¥565.86
参考价: ¥565.86
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10239827
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服