进入商城

模块化普通按钮一体化型号MP1-41Y-11;10224255

产品型号: MP1-41Y-11
订货号: 10224255
单包数量: 10
库存: 2    广州: 2
最小起订量: 1
单品重量: 60(g)
参考尺寸: 48mm×30mm×62mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: 复位平钮
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
前圈材料: 黑色塑料
颜色: 黄色
是否带灯: 带灯
额定工作电压: 690 V
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 6 A, (24 / 127 V) 8 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 1.1 A, (24 V) 5 A
额定频率 (f): 供电回路 50/60 Hz
防护等级: 前部 IP66 / 端子 IP20
机械寿命: 200万次
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥622.07
参考价: ¥622.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10224255
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服