进入商城

时间继电器CT-MKC.31;10239732

产品型号: CT-MKC.31
订货号: 10239732
单包数量: 1
库存: 3   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
计时器类型: 多功能
时间量程: 0.05 s ... 100 h
接线方式: 螺钉接线
额定控制供电电压 (Us): 12 ... 240 V AC/DC
额定频率 (f): 50 Hz/60 Hz/DC
防护等级: 外壳IP50/端子IP20
会员价: ¥835.62
参考价: ¥835.62
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CT-C系列时间继电器
  • 商品编号:10239732
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服