进入商城

F200系列漏保附件F2C-A2;10078934

产品型号: F2C-A2
订货号: 10078934
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 112(g)
参考尺寸: 17.5mmx85mmx69mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
额定工作电压: 230 / 400 V- 240 / 415 V AC
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥663.10
参考价: ¥663.10
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10078934
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服