进入商城

剩余电流动作装置GSE203 AC-C16/0.03;10236333

产品型号: GSE203 AC-C16/0.03
订货号: 10236333
单包数量: 1
库存: 53   
最小起订量: 1
单品重量: 479(g)
参考尺寸: 87mm×93mm×69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣特性: C
额定电压: 230/400 V
额定冲击耐受电压(1.2/50)Uimp: 4 kV
额定工作电流: 16 A
额定短路分断能力(Icn): 6 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
工作类型: 电子式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流动作特性: AC
延时特性: 瞬动
动作时间: 小于100 ms
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
防护等级: IP20
环境温度: -25 ... 55 °C
储存温度: -40 ... 70 °C
会员价: ¥375.74
参考价: ¥375.74
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GSE200系列
  • 商品编号:10236333
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服