进入商城

单模数微型断路器SN201L-C4;10096753

产品型号: SN201 L-C4
订货号: 10096753
单包数量: 1
库存: 23    上海: 23
最小起订量: 1
单品重量: 110(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×69mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 1+N
脱扣特性: C
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定工作电压: 230/240 V AC
额定绝缘电压(Ui): 500 V AC
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
额定电流(In): 4 A
额定短路容量 (Icn): 4.5 kA
中性极位置: 右侧
电气寿命: 10000
机械寿命: 20000
运行环境温度: -25 ... 55 °C
储存环境温度: -40 ... 70 °C
防护等级: 端子 IP20
会员价: ¥85.17
参考价: ¥85.17
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SN201系列
  • 商品编号:10096753
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服