进入商城

按钮指示灯标示牌MA6-1026;10066068

产品型号: MA6-1026
订货号: 10066068
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 14(g)
参考尺寸: 0.067m×0.001m×0.059m
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
产品功能: 标示牌
适用于: MEP/MEPY1
颜色: 黄色
材料: 层压材料
上层按钮文本: Emergency
会员价: ¥699.47
参考价: ¥699.47
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10066068
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服