进入商城

合闸及分闸按钮保护 PUSHBOTTONS PROTECTION E1/6;61000634

产品型号: PUSHBOTTONS PROTECTION E1/6
订货号: 61000634
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 34(g)
参考尺寸: 150mm×10mm×190mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
附件功能: 合闸及分闸按钮保护
适用于: E1, E2, E3, E4, E6, T8
会员价: ¥403.25
参考价: ¥403.25
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax附件
  • 商品编号:61000634
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服